{"product":{"productId":"agid.2309","price":25.65,"name":"Self-aligning pads swivel angle 12°, Form C with external thread, flattened ball, smooth"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Body carbon steel.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Finition
Body tempered.
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Nota
Self-aligning pads serve as stops, supports and thrust pads in fixture construction. They can also be installed in existing clamping devices, e.g. clamping element “arness”.
Ball is secured against rotation.
Ball is secured against rotation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.