Self-aligning pads
Les supports à bille oscillante peuvent compenser des surfaces irrégulières ou non parallèles, ce qui leur permet d’assurer un soutien précis et stable pour des machines, des installations et des pièces à usiner. Ils sont disponibles dans un large éventail de matériaux, de formes, de tailles et de surfaces d’appui, contribuant ainsi à l’efficacité et à la sécurité dans de nombreux processus de production.
Les supports à bille oscillante norelem
Les différentes versions de supports ?
Qu’est-ce qu’un support à bille oscillante ?
Comment fonctionne un support à bille oscillante ?
La particularité d’un support à bille oscillante
Quels sont les supports à bille oscillante disponibles ?
Les utilisations d’un support à bille oscillante
Les supports à bille oscillante norelem
Les supports à bille oscillante norelem sont des composants techniques utilisées dans diverses applications notamment où la réduction de vibrations est nécessaire ou pour un contrôle efficace des mouvements.
Afin de répondre à tous vos besoins d’usinage, norelem propose une large gamme de supports à bille oscillante de différentes formes et matières.
Les différentes versions de supports
Les supports à bille oscillante sont disponibles avec différentes tailles de filetage qui vont de la taille M03, M04, M05, M06, M08, M10, M12, M16, M20 jusqu’à la taille M24.
norelem présente également différentes surfaces d’appui : cannelées, perlées, lisses ou encore striées. Les versions des supports se différencient en fonction de l’angle d’inclinaison, avec ou sans joint torique, avec retour automatique en position initiale, avec insert interchangeable ou encore avec embase à six pans creux.
L’avantage des supports à bille oscillante avec joint torique est qu’ils maintiennent la bille en position et empêchent la pénétration de la saleté ou des particules étrangères. Ils sont également utilisés afin de minimiser et d’absorber efficacement les mouvements et les vibrations.
Les supports à bille avec angle d’inclinaison sont ajustables pour atteindre l’alignement et le positionnement que vous souhaitez. Les supports norelem comportent des billes oscillantes avec un angle d’inclinaison de 12°, 14° et 20°.
Certains supports à bille oscillante se distinguent par leur face aplatie. A la place d’une bille ronde, ils ont une face plate pour être plus facilement positionnée dans des découpes spécifiques ou bien dans un boitier de support de suspension. Principalement utilisé dans des applications où le mouvement est limité et où la direction donnée est précise, tout en gardant une position stable dans les autres directions.
Afin de pallier tous vos besoins, norelem propose ses supports à bille oscillante en différentes matières :
- Les supports à bille oscillante en acier sont très résistants et s’utilisent très bien dans des structures porteuses.
- Les supports à bille oscillante en acier de traitement sont également très résistants. Cependant, plus la température augmente, plus la résistance de l’acier trempé diminue. Ils ne sont donc pas adaptés pour des utilisations à haute température.
- Les supports à bille oscillante en acier inoxydable sont à l’inverse très résistants à la température et à la corrosion. Ils se caractérisent par leur longévité et leur conductivité.
Qu’est-ce qu’un support à bille oscillante ?
Un support à bille oscillante sert de butée et d’appui et peut s’intégrer dans des éléments de serrage et d’appui standard. C’est un dispositif spécifique qui permet de contrôler les mouvements et les vibrations et compenser ainsi les surfaces inégales ou non parallèles.
Le support contient un boitier avec un élément mobile qui absorbe et amortit les vibrations. La bille comporte une protection anti-retournement intégrée. Le support est utilisé dans diverses industries et situations, que ce soit en tant qu’élément intermédiaire pour des pièces d’usinage ou encore comme élément pour serrer, tendre ou soutenir des objets.
Comment fonctionne un support à bille oscillante ?
Le fonctionnement d’un support à bille oscillante fonctionne sur le principe de l’absorption des mouvements. Si une pression, une vibration ou encore un mouvement agit sur le support, la bille intérieure se déplace à l’intérieur du boitier et absorbe l’énergie cinétique. Cela permet l’amortissement de la vibration qui n’est donc pas reportée sur la structure.
La particularité d’un support à bille oscillante
La bille oscillante des supports à bille oscillante offre une dimension supplémentaire d’ajustement et de contrôle. Le positionnement ou l’alignement souhaité est précisément respecté ce qui est très utile dans de nombreux cas d’usinage.
Quels sont les supports à bille oscillante disponibles ?
En plus des supports classiques, norelem propose des supports à bille oscillante avec joint torique.
- Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- Support à bille oscillante avec joint torique et embase à six pans creux
Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique. En fonction de vos besoins, les supports existent avec des inserts de différentes formes - Forme C, F trempé et bruni, Forme M avec picots en carbure, bruni, Forme K blanc, Forme E trempé, naturel, Forme O acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100 et Forme P surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Les utilisations d’un support à bille oscillante
Les supports à bille oscillante sont utilisés lorsque l’usinage en question doit respecter un alignement précis ou une inclinaison spécifique pour une performance optimale.
Nous les retrouvons ainsi régulièrement dans de nombreux domaines tels que la construction mécanique, la construction de ponts ou même l’insonorisation.
L’assortiment de norelem
norelem propose ainsi différents types de supports à bille oscillante afin de répondre à vos besoins d’usinage précis. Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les supports à bille oscillante norelem!
Notre équipe expérimentée est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le support à bille oscillante approprié pour votre application personnelle. Contactez-nous dès aujourd’hui.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.