{"product":{"productId":"agid.2234","price":48.83,"name":"Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté"},"currency":"EUR"}
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Forme O : la surface diamant offre une excellente résistance à l'usure
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Bille :
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Finition
Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.
Bille : protection anti-retournement intégrée
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.
Bille : protection anti-retournement intégrée
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Avantages
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.