{"product":{"productId":"agid.2914","price":41.61,"name":"Cam levers single"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Ball grip plastic.
Finition
Tempered and black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Ball grip plastic.
Finition
Tempered and black oxidised.
Nota
Suitable hinge pin see 04250.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.