{"product":{"productId":"agid.17045","price":8.55,"name":"Cam levers, aluminium, with external thread, plastic/metal thrust washer and steel or stainless steel stud"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Finition
Handles fine structured powder-coated, black or red RAL 3003.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.