{"product":{"productId":"agid.17065","price":7.1,"name":"Cam levers plastic, with external thread, plastic-metal thrust washer and steel or stainless steel stud"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Finition
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.