{"product":{"productId":"agid.17065","price":6.63,"name":"Cam levers, plastic, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Washer steel grade 5.8, or stainless steel 1.4305.
Finition
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.