FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Matière

Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic

Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Finition
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté