{"product":{"productId":"agid.17054","price":17.11,"name":"Cam levers, stainless steel, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Handles 1.4308.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer 1.4305.
Finition
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.