FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Handle steel 1.0401.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Stud and washer steel, grade 5.8.

Finition
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté