{"product":{"productId":"agid.3042","price":127.79,"name":"Cam clamps with riser"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Nota
Also called riser clamps.
These cam clamps with riser can be used directly on machine tables. A positive down force is exerted during clamping.
These cam clamps with riser can be used directly on machine tables. A positive down force is exerted during clamping.
Sur demande
Replacement cam screws.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.