FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Carbon steel.
Finition
Black oxidised.
Nota
Dimension A refers to the distance from the workpiece to screw centre (cam screw).

Form B with clamp plate is recommended to minimise scratches on the workpiece.

The hexagonal key on the tension lever enables the lever to be mounted in 60° increments, thus aligning it according to the users requirements.
Avantages
- Compact design
- Rapid and easy clamping of the component
- Tool-free clamping with tension lever
Indication de dessin
(1) Clamping screw
(2) Spring washer
(3) Tension lever
(4) Hex key
(5) Cam clamp
(6) Clamping plate
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté