{"product":{"productId":"agid.3045","price":93.32,"name":"Toe clamps for T-slots"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Nota
These toe clamps can be used on machine tables or adapter plates. The positive down force holds the workpiece down on the supporting surface. The square washer can adapt slightly to an angular position i.e. the workpiece does not have to be exactly parallel. The clamping washer has a smooth side for machined surfaces and a serrated side for rough faces.
Sur demande
Replacement cam screws.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.