Patin pour force de serrage plastique noir 04631-01-038
Unité de vente
9,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Patin
Modèle 1
pour force de serrage
Forme
A
Type de forme
lisse
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
38
H=Hauteur
28
L=Longueur
25
B1
25,5
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
Pour le serrage de pièces et de surfaces fragiles.
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Nota
Il n’existe pas de patins en plastique pour les tendeurs avec force de serrage de 60 kN.
Accessoire
Bride de serrage 04629.
Bride de serrage à 3 niveaux 04629-10.
Bride de serrage à 3 niveaux 04629-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.