Vis de serrage pour vérin à tirer acier de traitement noir bruni, extrémité trempée 04401-05-10018
Unité de vente
€35.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de serrage
Modèle 1
pour vérin à tirer
Modèle 2
automatisables
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Coloris
du corps de base
noir
D1=Filetage
M10
D=diamètre
25
L=Longueur
18
SW=largeur de clé
19
D2
10
D3
18
D4
21
L1
30
L2
3
L3
13
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Accessoire
04401 Vérin à tirer automatisable.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.