Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage traité, bruni et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Élément de bridage traité, bruni et rectifié.
Nota
Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et de dispositifs.
Les broches de serrage sont vissées sur la pièce ou sur le dispositif.
Procédure de serrage :
Ouvrir l’élément de serrage en injectant de l’air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermer l’élément de serrage (procédure de serrage) en injectant de l’air comprimé dans le raccord « fermer ».
Le 3e raccord (D5) sert à purger et à nettoyer la surface d’appui. Il permet également de vérifier si la pièce repose bien sur la surface d’appui. De plus, il permet de détacher plus facilement la pièce à usiner de l’élément de serrage une fois l’opération d’ouverture terminée.
Ce système peut également être utilisé comme système de bridage à point zéro.
Sa force de serrage s’élève à 0,5 MPa.
Force de réaction admissible = 2 x force de serrage du module.
Les broches de serrage sont vissées sur la pièce ou sur le dispositif.
Procédure de serrage :
Ouvrir l’élément de serrage en injectant de l’air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermer l’élément de serrage (procédure de serrage) en injectant de l’air comprimé dans le raccord « fermer ».
Le 3e raccord (D5) sert à purger et à nettoyer la surface d’appui. Il permet également de vérifier si la pièce repose bien sur la surface d’appui. De plus, il permet de détacher plus facilement la pièce à usiner de l’élément de serrage une fois l’opération d’ouverture terminée.
Ce système peut également être utilisé comme système de bridage à point zéro.
Sa force de serrage s’élève à 0,5 MPa.
Force de réaction admissible = 2 x force de serrage du module.
Accessoire
04403-01 Vis de serrage pour serrage par traction pneumatique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.