FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Finition
Case-hardened and black oxidised.
Nota
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. The seating face for the workpiece can be mounted directly on the machine table.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté