{"product":{"productId":"agid.29321","price":602.18,"name":"Swing clamps, heavy duty, extended clamping travel, automation compatible, Form B, without clamping arm"},"currency":"EUR"}
Description
Description du produit
Les ensembles de bridage pivotants modèle lourd avec course de serrage prolongée sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.
Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Consignes d´utilisation
Clé à chocs à couple réglable.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
- Automatisables
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
- Forces de serrage élevées
- Serrage rapide
Contenu de la livraison
Ensemble de bridage pivotant avec douille de positionnement incluse.
Indication de dessin
1) Course d'approche
2) Course de serrage
2) Course de serrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.