{"product":{"productId":"agid.16435","price":76.53,"name":"UNILOCK 5-axis shoulder screws for fastening to workpieces size 80 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Precision fits ground.
Nota
The UNILOCK 5-axis locating bolts for fastening to workpieces are suitable for clamping and positioning workpieces. These locating bolts are passed through the clamping bolts for fastening to workpieces, screwed directly into the workpiece and positioned on the basic module or add-on module. The thread is used for fastening and positioning the workpiece.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.