Les systèmes de bridage 5 axes module 80 norelem
Les systèmes de bridage 5 axes ont été spécialement imaginés et développés pour le serrage de pièces complexes.
Des systèmes de bridage pour de multiples utilisations
Les systèmes de bridage permettent un serrage optimal et sécurisé de vos pièces à usiner. Ces systèmes s’utilisent particulièrement bien pour la transformation du bois mais aussi dans l’ingénierie mécanique et la construction en général.
Les modules de base
| Les modules de base 5 axes UNI lock s’adaptent directement sur des tables avec une trame de trous à pas de 40 ou 50mm tout comme sur des tables à rainures en T. A l’aide d’un tenon de serrage, il est possible de les positionner sur des systèmes courants de serrage point-zéro. Les modules de base double à pas de 80 mm possèdent un corps de base oxydé et des surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. |
Les adaptateurs 5 axes
Les adaptateurs 5 axes s’appliquent principalement pour les pièces à usiner cylindriques. Ils s’utilisent avec des pinces de serrage et peuvent se monter directement sur des modules de base avec taquet d’indexation ou bien des modules de montages.
norelem met à votre disposition différents adaptateurs :
- Adaptateur Plangrip 5 axes UNI lock à pas de 80 mm : cet adaptateur offre une facilité d’accès à toutes les faces de la pièce à usiner. À l’aide d’une vis à tête cylindrique, les pièces sont vissées sous le Plangrip directement.
- Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 80 mm : ces adaptateurs réducteurs sont vissés directement à la pièce puis s’assemblent sur le module entretoise ou le module de base. En fonction de vos besoins, cet adaptateur existe en version douce pour pouvoir être fraisé et faciliter l’accès aux faces de la pièce ou bien en version traitée.
- Adaptateur orthogonal à pas de 80 mm : l’adaptateur orthogonal permet d’usiner la pièce sur différents plans. Pour davantage de praticité, la pièce reste montée sur l’adaptateur tout au long de l’usinage.
Un système de bridage idéal pour les pièces complexes
Les systèmes de bridage 5 axes module 80 sont donc composés de différents éléments qui vous permettent de moduler vos usinages et répondre à vos demandes d’usinage de pièces complexes.
Les accessoires des systèmes de bridage 5 axes
Pour compléter sa gamme, norelem met à votre disposition des accessoires pour usiner de manière optimale vos pièces complexes.
Pour pouvoir tenir en position votre pièce à usiner, vous pouvez utiliser différents tenons de serrage. Ils sont vissés sous la pièce et s’adaptent au module de base de votre construction. norelem présentent divers modèles :
- Tenon de serrage UNI lock à pas de 80 mm
- Tenon de serrage UNI lock monobloc
- Tenon de serrage à tige filetée
- Tenon de serrage 5 axes pour rainures en T
Vous trouverez également différentes vis rectifiées, qui vous permettent de visser les tenons de serrage. Les vis CHC rectifiées à pas 80 mm sont utilisées pour le serrage et le positionnement des tenons de serrage pour la fixation des pièces à usiner. Le filetage court de la vis CHC rectifiée UNI lock permet la fixation et la position bien précise de la pièce.
Les plaques de base pour modules 5 axes s’adaptent parfaitement à des tables de machine-outils à trame de trous, à rainures en T ou encore à rainures croisés. Robustes et stables, elles sont utilisées comme élément de base pour des pièces volumineuses.
Une gamme étoffée chez votre expert norelem
La gamme de systèmes de bridage norelem présentent de nombreux accessoires pour pouvoir répondre à vos différents besoins en termes de serrage de pièces complexes, avec 5 ou 6 faces ou encore de pièces lourdes. Ces systèmes de bridage ne laissent aucune trace sur les surfaces usinées, votre pièce ressort ainsi intacte.
Découvrez la gamme complète des systèmes de bridage 5 axes module 80 norelem, votre solution pour le bridage de vos pièces aux formes complexes !
norelem est votre expert en éléments normalisés et composants standard à destination de la construction et de l’ingénierie mécanique.