FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
AVEC SÉCURITÉ AXIALE
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
8
L=Longueur
40
Alésage de réception H11
8
D
25
D2
8,75
D3
14
Force de cisaillement double kN max.
38
L1
8
L2
17,7
L5
48
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
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté