FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille cylindrique
ISO
2338
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre
3
L=Longueur
10
Code acier
1.4305
Z1
0,5
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
Material
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté