FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Sleeve and spring plastic.
Thrust pin POM.
Finition
Thrust pin white.
Nota
Lateral spring plungers are used for positioning, holding and fastening workpieces in applications where there is increased presence of dirt.
For example: painting and sandblasting.

Calculation dimension X:
Y > = L1-D1/2, therefore X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, therefore X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Light spring force = blue spring
Standard spring force = red spring
Strong spring force = green spring
Montage
The sleeve is pressed into the hole.
It is recommended to moisten the sleeve before assembly.
Indication de dessin
1) Assembly tool
2) Some sizes have a different pin form

Y = workpiece height
W = workpiece length
X = coordinate dimension
Z = stop diameter
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté