Lateral spring plungers
Les poussoirs latéraux à ressort sont utilisés pour fixer, positionner ou indexer latéralement des composants lors de processus d'assemblage ou d'usinage. Ils exercent une force de pression assistée par ressort sur une pièce ou un composant, ce qui leur permet notamment de remplir des fonctions de pression ou de serrage. Outre les pièces de pression à ressort de différents matériaux et tailles, la gamme norelem propose une sélection d'accessoires de montage et de fixation pour ces composants polyvalents.
Les poussoirs latéraux à ressort de norelem
L’utilisation des poussoirs latéraux à ressort dans différents secteurs
La gamme de produits de norelem
Les poussoirs à ressort à tige norelem
Les poussoirs latéraux à ressort pour la réduction des charges lors d’usinage
Quand et comment les pièces normalisées sont-elles utilisées ?
Les poussoirs latéraux à ressort de norelem
Les poussoirs latéraux à ressort sont des éléments normalisés et standardisés dans le monde de l’industrie pour absorber des charges latérales et des forces de compression.
Ils sont particulièrement utilisés dans des domaines où le positionnement, la fixation ou encore la pression de certains composants sont primordiaux.
norelem propose une large gamme comportant des poussoirs latéraux en différentes matières comme l’acier, l’inox, le plastique, l’aluminium ou encore l’acier de décolletage.
Les poussoirs latéraux à ressort sont des éléments normalisés chargés par ressort qui transmettent les forces latérales par le biais d'une bille, d'une goupille ou d'un filetage intérieur ou d'une tôle à ressort. Grâce à leur utilisation, les mouvements latéraux ou les vibrations indésirables sont minimisés.
L’utilisation des poussoirs latéraux à ressort dans différents secteurs
Les poussoirs latéraux à ressort permettent de multitudes d’utilisations dans vos usinages comme serrer, positionner, maintenir ou encore fixer des pièces, notamment au cours d’applications susceptibles d’engendrer un encrassement accru. C’est le cas lors de décapage au sable ou des travaux avec de la peinture.
Lors de votre usinage, les poussoirs latéraux vont servir au maintien et au positionnement des pièces pour toute opération telles que le perçage, l’alésage, le marquage, le gravage, le soudage, le montage, le brasage ou encore d’autres opérations.
Ils contribuent ainsi à améliorer la stabilité, la sécurité et la longévité des produits. Les secteurs de la construction automobile, la construction mécanique, l’électronique et d’autres applications industrielles les utilisent régulièrement.
La gamme de produits de norelem
La gamme de produits norelem présente des filtres afin de faciliter votre recherche et de sélectionner directement les exigences en termes de désignation, de matériau, de modèle et de diamètre extérieur.
L’assortiment comprend également des tampons tangents pour pièces cylindriques, des outils de montage et des vis de serrage internes.
Deux modèles de poussoir latéral à ressort sont présentés par norelem.
Ce poussoir est surtout utilisé pour l’équipement, le perçage, le montage, le soudage ou encore le meulage. Pour l’ajustement lors de l’usinage vous pouvez utiliser le support excentrique et l’outil de montage pour ce poussoir. Les excentriques permettent de positionner parfaitement les poussoirs latéraux et la pièce à usiner.
Le corps du poussoir est bruni et la bille est livrée à l’état brillant. Les matériaux utilisés de haute qualité garantissent une utilisation longue durée mais aussi des performances fiables dans diverses applications. Le poussoir latéral doit être emmanché dans l’alésage D1 au minimum de la cote L3. |
norelem propose également des poussoirs latéraux à ressort en plastique, utilisés dans des applications qui peuvent engendrer un encrassement accru. En fonction de la couleur du poussoir, la force du ressort est différente :
|
L'outil de montage approprié pour les poussoirs latéraux à ressort en plastique permet de monter sans problème les boulons de pression à ressort. Avec les poussoirs latéraux à ressort, la force est appliquée horizontalement. Ils sont principalement utilisés dans les applications dans lesquelles des salissures ou des copeaux sont susceptibles de s'accumuler sur les poussoirs à ressort standard. Découvrez en plus sur les poussoirs latéraux à ressort en plastique dans notre article de blog.
Les supports excentriques avec trou de positionnement sont utilisés comme compensation de tolérance ou comme butée. Facile à manipuler, les supports excentriques apportent de nombreux avantages :
- offrent un serrage avec vis sans tête
- nécessitent peu d’espace de montage
- peuvent être utilisés individuellement
- sont polyvalents et la position de montage peut être choisie librement.
Le poussoir latéral sans ergot est un autre modèle de la gamme de norelem. Il possède un corps en aluminium, un disque taraudé en acier et un ressort en acier. Il est disponible sous deux formes : une forme A sans joint et une forme B avec joint. Selon l'utilisation, l'ergot peut être personnalisé et vissé dans le taraudage du disque.
Le poussoir latéral à ressort à corps fileté a été conçu en acier et s’adapte très rapidement à la pièce à usiner. Il convient au vissage dans des tôles minces étant donné qu’il peut être immobilisé avec un ou deux contre-écrous.
Fabriqués en acier de haute qualité, les poussoirs latéraux à ressort à corps fileté sans ergot offrent une construction durable. Le corps du poussoir est zingué bleu et le disque est taraudé traité et bruni pour une performance fiable dans différentes applications. Dans le cas d'une course latérale (S) avec une longueur (L1), nous obtenons alors l'effort optimal (F). Ce poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot existe en forme A sans joint et en forme B avec joint.
Les poussoirs à ressort à tige norelem
| Les poussoirs à ressort à tige de traction/ pression comporte un corps en acier zingué bleu et un axe du poussoir bruni. Les deux taraudages de part et d’autre du poussoir acceptent une large variété d’inserts tels que des patins, des prismes, des poignées, des supports à billes oscillantes, des écrous moletés ou encore des boutons pour une multitude d’applications. Pour empêcher le taraudage du poussoir, il est recommandé d'utiliser un frein-filet LOCTITE. |
Le poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation est une bonne alternative, également connus sous le nom de poussoirs universels. Ils sont utilisés pour l’arrêt, le positionnement ou le blocage de différentes pièces. Les poussoirs à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation sont disponibles dans différentes forces de ressort. Parmi celles-ci, la force de ressort standard et la force de ressort renforcée pour répondre aux exigences de différentes applications.
Les poussoirs latéraux à ressort pour la réduction des charges lors d’usinage
Les poussoirs latéraux à ressort servent à fixer de manière sûre des pièces ou des composants. Ils peuvent être utilisés pour maintenir les pièces en place et empêcher tout mouvement ou relâchement indésirable. Ils sont alors utilisés dans différents secteurs notamment pour absorber et minimiser les charges latérales ou les forces de compression :
- La construction de machines et installations – une utilisation des poussoirs à ressort pour bloquer des pièces mobiles, réduire des vibrations ou résoudre des problèmes d’alignement.
- L’automobile – afin de positionner des pièces comme des panneaux de portes, les sièges ou encore les tableaux de bord.
- L’électronique – les poussoirs latéraux à ressort sont utilisés dans des cartes de circuits imprimés, des commutateurs et d’autres composants électroniques. Ils offrent une fixation et un positionnement stable des pièces.
Une charge latérale ou une pression permettent d’activer les poussoirs latéraux à ressort. Ils sont une solution fiable et solide pour la fixation et l’alignement des pièces. Grâce à leur polyvalence et à leur capacité à absorber les forces latérales, ils contribuent à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité des produits et des systèmes dans différents secteurs.
Quand et comment les pièces normalisées sont-elles utilisées ?
Les pièces normalisées sont indispensables dans l’industrie. Elles sont souvent utilisées pour le positionnement et l’alignement de pièces afin de garantir un alignement précis et stable. C’est le cas surtout lorsque des tolérances précises doivent être prises en compte.
Les éléments standards sont également utilisés pour garantir une répartition uniforme de la pression. Les poussoirs latéraux à ressort offrent des ajustements délicats et des réglages fins pour vos usinages.
L’assortiment de norelem
norelem propose ainsi différents poussoirs latéraux à ressort afin de répondre à vos besoins d’usinage précis et de haute qualité. norelem offre une diversité qui se distingue par sa variété de matériaux et les possibilités d’usage.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.