FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Finition
Clamping arm black oxidised.
Nota
The mini clamp is characterised by its small dimensions, positioning accuracy of the clamping arm and light construction. Mini clamps are fully self-limiting. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
Sur demande
Clamping arm without holes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté