{"product":{"productId":"agid.34138","price":68.26,"name":"Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique
à partir de
€68.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrou quart de tour inox, avec bouton inox
à partir de
€78.29
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Nota
Des vis de fixation M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592-30