Matière
Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Écrou poli.
Afficher plus
Afficher moins
Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour
à partir de
16,33 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de bridage encastrées pour verrous quart de tour
à partir de
16,33 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Écrou poli.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme A
pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Possibilité de montage de la forme B
pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Accessoire
Verrou quart de tour 05591 ou 05591-05.