Verrous quart de tour avec poignée en L acier inoxydable 05594-02-118
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- Inox 1.4401.
Unité de vente
97,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec poignée en L
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre
32
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
Actionnement
poignée en L
Code acier
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Inox 1.4401.
Finition
Naturel.
Poignée polie.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65.
Merci de commander séparément la came dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce corps.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Merci de commander séparément la came dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce corps.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande
Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.
Accessoire
Clé à douille pour verrou quart de tour 05586.
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.