FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clé pour verrou 1/4 tour
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
chromé
S=Épaisseur de mur max.
7
SW=largeur de clé
27
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
Corps, actionnement, écrou et clé en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Finition
Corps et actionnement chromés ou avec thermolaquage noir.
Clé chromée.
Nota
Verrou quart de tour de sécurité avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) La clé peut être retirée en position fermée
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte
Accessoire
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté