{"product":{"productId":"agid.34388","price":256.89,"name":"Pull handles, plastic, with electronic switch function and one push button, with cable"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Thermoplastic PA6.
Finition
Black thermoplastic.
Nota
Push button with red or green LED.
Connection cable, 5 m long, attached to the screw face of the grip leg.
Rating: IP65.
Connection cable, 5 m long, attached to the screw face of the grip leg.
Rating: IP65.
Montage
From the rear.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.