FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
polyamide
D1=Diamètre extérieur
200
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
69
A
80
B3
5
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
18,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique acier.
Finition
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique rabattable, bruni.
Sur demande
Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté