Bouton étoile avec fonction de sécurité thermoplastique noir RAL 9005 06224-50101
- Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée
Unité de vente
8,09 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir RAL 9005
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
41,9
T=profondeur de filetage
12
D2
17
D8
22
H1
10
H4
37,1
Nombre de dents
12
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Douille en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.