{"product":{"productId":"agid.3627","price":27.98,"name":"Tension levers with external thread, 0 degrees"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Finition
Powder-coated with fine texture, black.
Sur demande
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Indication de dessin
1) flat point DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.