{"product":{"productId":"agid.14688","price":33.19,"name":"Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé"},"currency":"EUR"}
Matière
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.
Finition
Acier inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 0°
à partir de
33,19 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 15°
à partir de
34,76 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.
Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).