{"product":{"productId":"agid.3636","price":22.8,"name":"Tension levers safety external thread"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Finition
Powder-coated with fine texture, black.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Finition
Powder-coated with fine texture, black.
Consignes d´utilisation
Press the handle down until the teeth are fully engaged. The object can now be clamped or released. Spring pressure pushes the handle up disengaging the teeth and thereby restoring the safety function (handle can be rotated without engaging).
Sur demande
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.