{"product":{"productId":"agid.21640","price":14.97,"name":"Tension levers stainless steel with internal thread, 0°"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Finition
Stainless steel parts bright.
Ball knob polished.
Ball knob polished.
Nota
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.