Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées indexables basses avec vis, 0 degré
à partir de
€23.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées indexables basses avec vis, 15 degrés
à partir de
€24.93
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753