Anneau de levage acier de traitement 07772-16065
- Résistance à la charge jusqu'à 9 000 kg
- Sécurité sextuple
Sales unit
€200.89
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Anneau de levage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier
B
160
B1
31,8
Couple de serrage en Nm
100
D
pour vis
DIN 912
M16X65 (4x)
D1
92
H
48
L1
127
L2
52,4
R1
25,4
S
25,4
charge admissible
max.
en kg
9000
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
Corps : acier. Poignée : acier.
Finition
Bruni. Poignée trempée.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 6), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs ! Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.