FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage
Modèle 1
avec protection Envirolox
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Largeur
130,6
D=Filetage
M20
H=Hauteur
165,6
B
70
Couple de serrage en Nm
133
D1
58,7
L
32
R
35,6
S
25,4
charge admissible max. en kg
3000
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
Acier de traitement.
Finition
Anneau : revêtu Envirolox®. Rondelle : bichromaté.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté