FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage
Modèle 2
à traction latérale
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M8
A
13
A1
13
B
25
B1
44
D1
21
H
16
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
R
25
S
8
SW
19
charge admissible max. en kg
325
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté