Anneau de levage à broche autobloquante acier inoxydable 07780-13020X75
- Outil de levage rapide et simple à manier grâce à la manille mobile
- Le bouton pression permet de déverrouiller les billes
- Le verrouillage des billes s'effectue en relâchant le bouton pression
- Anti-corrosion
- Certifié par l’organisme TÜV
Unité de vente
€257.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage à broche autobloquante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
20
L1=longueur de tige
75
Alésage
de réception
H11
20
D2
24,5
D5
30
F1
kN
10
F2
kN
8,5
F3
kN
6,5
L2
19,7
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
X
max.
30
X
min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps inox 1.4542.
Manille inox 1.4571.
Bouton pression en aluminium.
Finition
Corps traité.
Nota
Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression.
Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
– Protection contre la corrosion et résistance aux intempéries.
– Anneau trempé à haute résistance, et donc extrêmement robuste.
– Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression.
Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
– Protection contre la corrosion et résistance aux intempéries.
– Anneau trempé à haute résistance, et donc extrêmement robuste.
– Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessoire
Douilles de fixation 07781.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.