FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
DIN 580
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M12
Charge admissible en kg
244,8
Code acier
1.4301
D2
30
D3
54
D4
30
E
10
F1 max. kN
3,4
F2 max. kN
2,4
H
53
K
12
L
20,5
M
14
Type de fixation
à visser
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
Material

1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.

Version
Drop forged.
Steel, bright.
Steel electro zinc-plated.
Note
For high demand hoisting and carrying tasks in safety-relevant areas (machine construction, load handling equipment, lifting tackle).
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
On request
Certificat de conformité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté