FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant en U
Modèle 2
rectangulaire
Matériau du corps de base
AlNiCo
Surface du corps de base
peinte
Coloris du corps de base
rouge
B=Largeur
45
D1=Alésage de fixation
5
H=Hauteur
30
L=Longueur
29
Adhérence N
120
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Taille
3
Température* max. en °C
450
Type de fixation
alésage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Laqué rouge.
Nota
Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu’un seul alésage de fixation au centre.
Plage de température
450 °C max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté