Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Accessoires pour 09220.
La broche est maintenue en place par le magnet dans la douille magnétique 09220.
Possibilité de fixation avec écrou (non fourni) ou en vissant directement dans la contre-pièce.
La broche est maintenue en place par le magnet dans la douille magnétique 09220.
Possibilité de fixation avec écrou (non fourni) ou en vissant directement dans la contre-pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.