{"product":{"productId":"agid.5831","price":49.43,"name":"Rollers heavy-load"},"currency":"EUR"}
Matière
Wheel body steel tube with ball bearing.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Wheel body steel tube with ball bearing.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Nota
The ball bearing is splashproof. The tread is firmly bonded. These rollers resist abrasion, are non-staining, gentle to floors, low-noise, elastic, have low roll resistance and have a particularly high elastic restoration after long standing high cut and tear resistance.
Uses: pallet trucks, forklift, etc.
Other sizes on request.
Uses: pallet trucks, forklift, etc.
Other sizes on request.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.