{"product":{"productId":"agid.34965","price":19.32,"name":"Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition
Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Afficher plus
Afficher moins
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme A
à partir de
19,32 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme B
à partir de
20,74 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme C
à partir de
52,65 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme D
à partir de
24,20 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme E
à partir de
25,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact, forme F
à partir de
57,80 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en tôle d'acier, zingué et bleu passivé.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Roue polyuréthane brun clair, 92 Shore A
ou polyamide, blanc, 80 Shore D.
Finition
Corps embouti.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement et la chape pivotante.
Roue avec deux roulement à billes emboutis.
Nota
Axe vissé.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.
Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.
Roue polyuréthane : silencieuse, peu de frottement, élastique, n'abîme pas les sols, grande résistance à l'usure, pas de décoloration de contact.
Roue polyamide : résistance au pivotement et au roulement très faible, déplacement aisé sur sols lisses, grande résistance à l'usure.