FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Nota
Extrathane treads are elastic, resist abrasion, gentle to floors, low-noise and have particularly high elastic restoration after long standing.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté