{"product":{"productId":"agid.5840","price":44.42,"name":"Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B"},"currency":"EUR"}
- Incassable
- Résistance aux chocs et aux collisions
- Résistance chimique
- Résistance élevée à l'usure
- Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier 95040
Description
Matière
Polyamide.
Nota
Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. 95040.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. 95040.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.