Comparateur 90° acier 33072-048
- Élément normalisé pour les opérations de contrôle
Unité de vente
327,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Comparateur
Modèle 1
90°
Modèle 2
avec filetage
Matériau
du corps de base
acier
Dimensions
voir schéma
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.
Accessoire
Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.