{"product":{"productId":"agid.4704","price":53.35,"name":"Fixed bearing compact design, Form B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
Roller carriage with low coefficient of friction, therefore very free-running. The roller journals are lifetime-lubricated and have a 2Z (dust cover) seal. By simply moving the centre cam roller, the roller carriage can adjusted to be play-free or under the desired initial tension in the rail. The compact version has a plastic stripper for cleaning the tracks.
Application temperature -30 °C to +120 °C.
Application temperature -30 °C to +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.